- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажный элемент для крепления проволочных лотков на стене и полу. Может быть привинчен или соединен заклепками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 5 mm Исполнение для проволоки толщиной 3,9 мм Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 47x32x9 Размер 47x32x9 С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 9 mm Длина 47 mm Ширина 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0843 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0843 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WB GR FT / 6017160 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WB GR FT / 6017160 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия WB GR FT / 6017160 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WB GR FT / 6017160 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский