- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн для настенного крепления проволочных лотков GRM 35 50.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Поверхность без обработки, дообработанный Прочность материала 1,5 mm Размер 35x50 Размер 20x30x37 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 1,46 in Высота 37 mm Длина 20 mm Ширина 1,18 in Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1333 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1333 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WH GRM35 A4 / 6016445 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WH GRM35 A4 / 6016445 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия WH GRM35 A4 / 6016445 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия WH GRM35 A4 / 6016445 , 0.28MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский