Настенный держатель для проволочного лотка GRM 35x50 FT

Артикул, номер 6016443 | EAN 4012195863014

Описание продукта
Описание продукта
Настенный держатель для крепления проволочных лотков GRM 35x50
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Прочность материала 1,5 mm
Размер 35x50
Размер 20x30x37
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 1,46 in
Высота 37 mm
Длина 20 mm
Ширина 30 mm
Ширина 1,18 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0557 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0557 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WH GRM35 FT 6016443
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WH GRM35 FT / 6016443 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WH GRM35 FT / 6016443 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия WH GRM35 FT / 6016443 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WH GRM35 FT / 6016443 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

WH GRM35 FT / 6016443
Загрузить