Настенный держатель, горизонтальный

Артикул, номер 6016411 | EAN 4012195890690

Описание продукта
Описание продукта
Настенный держатель для горизонтального крепления С-образного проволочного лотка. Безвинтовое крепление проволочного лотка на настенном держателе
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 2 mm
Размер H65mm
Размер 48x65x60
Серия продукции Серия CGR
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2,36 in
Длина 48 mm
Размер Н 65 mm
Размер A 30 mm
Ширина 65 mm
Ширина 2,56 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6536 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6536 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WBH CGR50 A2 6016411
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WBH CGR50 A2 / 6016411 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WBH CGR50 A2 / 6016411 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия WBH CGR50 A2 / 6016411 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WBH CGR50 A2 / 6016411 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

WBH CGR50 A2 / 6016411
Загрузить