- Описание продукта
-
Описание продуктаЛегкий настенный / опорный кронштейн.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm Исполнение Настенный и опорный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,2 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B110mm Серия продукции Серия MWA Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 53 mm Длина 32,5 mm Размер Н 53 mm Размер B 110 mm Размер A 32,5 mm Ширина 110 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MWA 12 11 FS RU / 6424502 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MWA 12 11 FS RU / 6424502 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MWA 12 11 FS RU / 6424502 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MWA 12 11 FS RU / 6424502 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MWA 12 11 FS RU / 6424502 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F