Настенный и опорный кронштейн МWA 12

Артикул, номер 6424512 | EAN 4012196863464

1,2 kN
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Легкий настенный / опорный кронштейн.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Исполнение Настенный и опорный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,2 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер B610mm
Серия продукции Серия MWA
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 105 mm
Длина 38 mm
Размер Н 105 mm
Размер B 610 mm
Размер A 38 mm
Ширина 610 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MWA 12 11 FS RU 110 mm 1,2 kN цинковый 6424502
1 Штук
MWA 12 21 FS RU 210 mm 1,2 kN цинковый 6424504
1 Штук
MWA 12 31 FS RU 310 mm 1,2 kN цинковый 6424506
1 Штук
MWA 12 41 FS RU 410 mm 1,2 kN цинковый 6424508
1 Штук
MWA 12 51 FS RU 510 mm 1,2 kN цинковый 6424510
1 Штук
MWA 12 61 FS RU 610 mm 1,2 kN цинковый 6424512
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MWA 12 61 FS RU / 6424512 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MWA 12 61 FS RU / 6424512 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MWA 12 61 FS RU / 6424512 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MWA 12 61 FS RU / 6424512 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MWA 12 61 FS RU / 6424512 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

MWA 12 61 FS RU / 6424512
Загрузить