Настенный соединитель

Артикул, номер 5408687 | EAN 4012195673811

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для фиксации изоляционных стержней к элементам конструкции или стенам;
• с внутренней резьбой M8, например, для монтажа держателей проволоки типа 177 (арт.№ 5207347) при свободной прокладке проводников круглого сечения; 
• в комплекте с болтами M10.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Алюминий
Подключение Сплошной круг
Размер M10

Размеры

Диаметр d 20 mm
Длина 60 mm
Размер d мин. 40 mm
Размер L 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0301 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0301 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер d мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 IW-M10 60 mm 40 mm 5408687
10 Штук
101 W-16 60 mm 30 mm 5408689
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 IW-M10 / 5408687 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 IW-M10 / 5408687 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 IW-M10 / 5408687 , 0.13MB , pdf

101 IW-M10 / 5408687
Загрузить