Настенный уголок

Артикул, номер 6015379 | EAN 4012196608652

Описание продукта
Описание продукта
Настенный угол для малых нагрузок для крепления к бетону
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Настенный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,09 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 208x108
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 108 mm
Размер L 208 mm
Ширина 208 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7668 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7668 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WW 100 15 FS 0,12 kN 6015360
25 Штук
WW 100 20 FS 0,09 kN 6015379
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WW 100 20 FS / 6015379 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WW 100 20 FS / 6015379 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WW 100 20 FS / 6015379 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WW 100 20 FS / 6015379 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WW 100 20 FS / 6015379 , 0.12MB , pdf

WW 100 20 FS / 6015379
Загрузить