- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный угол для малых нагрузок для крепления к бетону
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Настенный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,12 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 158x108 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 45 mm Длина 108 mm Размер L 158 mm Ширина 158 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6422 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6422 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WW 100 15 FS / 6015360 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WW 100 15 FS / 6015360 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WW 100 15 FS / 6015360 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WW 100 15 FS / 6015360 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WW 100 15 FS / 6015360 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский