Указание: Этот товар снят с производства.

Настольный бокс DB без крепления, с соединенными розетками 1+4

Артикул, номер 6116951 | EAN 4012195714279

6116951 / DB-0B3 D1.4S
Анодированная поверхность серебристого цвета
Описание продукта
Описание продукта
Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.

Комплектация:

- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Анодированная поверхность серебристого цвета
Количество розеток SCHUKO 5
Материал Алюминий
Откидывающийся вверх нет
Поверхность Анодированный
Серия продукции Настольный блок
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 70 mm
Длина 330 mm
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DB-0B3 D1.4S Анодированная поверхность серебристого цвета 6116951
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DB-0B3 D1.4S / 6116951 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия DB-0B3 D1.4S / 6116951 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DB-0B3 D1.4S / 6116951 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.