Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаНастольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, без крепления, комбинируется с любым крепежным материалом серии.
Комплектация:
- с 5 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, из них 1 розетка для тока длительной нагрузки и 4 розетки переключаются с помощью выключателя (с синей подсветкой), с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Исполнение Анодированная поверхность серебристого цвета Количество разъемов cat 6 2 Количество розеток SCHUKO 5 Материал Алюминий Откидывающийся вверх нет Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 70 mm Длина 385 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DB-0B3 D1.4S2K / 6116957 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия DB-0B3 D1.4S2K / 6116957 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DB-0B3 D1.4S2K / 6116957 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.