Указание: Этот товар снят с производства.

Настольный бокс DB, с крепежным зажимом, 3 розетками, разъемом HDMI, USB 3.0, 2x RJ45 кат 6

Артикул, номер 6116961 | EAN 4012196101993

6116961 / DB-MH1B3 D3S2K
Анодированная поверхность серебристого цвета
Описание продукта
Описание продукта
Настольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод расположен с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.


Комплектация:

- три черные розетки с защитным контактом с углом установки 0°, с сетевым кабелем длиной 3,0 м с угловой штекерной вилкой CEE 7/7.

- разъем HDMI 1.3 с соединительным кабелем длиной 3,0 м с угловой штекерной вилкой.

-- разъем USB 3 А, с сетевым кабелем 3,0 м со штекером типа А,

- 2 телекоммуникационных модуля RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
Технические данные

Технические характеристики

Выдвижной нет
Высота 121 mm
Длина 285 mm
Длина подводящего провода 3 m
Защита от перенапряжений нет
Исполнение Анодированная поверхность серебристого цвета
Количество HDMI-разъемов 1
Количество USB-разъемов 1
Количество разъемов cat 6 2
Количество розеток SCHUKO 3
Материал Алюминий
Откидывающийся вверх нет
Цвет алюминиевый
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DB-MH1B3 D3S2K Анодированная поверхность серебристого цвета 6116961
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DB-MH1B3 D3S2K / 6116961 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.