- Описание продукта
-
Описание продуктаНастольный бокс DBK с крышкой, с силовым кабелем предназначен для фиксированной установки в столешнице, из сатинированной нержавеющей стали, со щеточной планкой для вывода кабеля. Бокс устанавливается в отверстие 195 x 157 мм в столешнице.
Комплектация:
- с 2 розетками 60° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными разъемами RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.
Примечание: можно использовать в столешницах толщиной до 50 мм.
Готовый к подключению настольный бокс DBK предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Количество разъемов cat 6 2 Количество розеток SCHUKO 2 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажная глубина 68 mm Откидывающийся вверх да Размер 210x167x68 Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Длина 210 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBK2-D3 D2S2K / 6116802 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBK2-D3 D2S2K / 6116802 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DBK2-D3 D2S2K / 6116802 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBK2-D3 D2S2K / 6116802 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DBK2 , 5.74MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский