- Описание продукта
-
Описание продуктаНастольный бокс с соединительным кабелем, кабельный вывод с нижней стороны, с 2 крепежными зажимами для фиксации на столешнице толщиной от 8 до 40 мм.
Комплектация:
- с 3 розетками 0° с защитным контактом, черного цвета, с сетевым кабелем 3,0 м с угловым штекером CEE 7/7.
- с 2 телекоммуникационными модулями RJ45 на RJ45, соединение 1:1, КАТ 6 экранированные.
Готовый к подключению настольный бокс DB предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения, коммуникационными и телекоммуникационными разъемами.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Выдвижной нет Длина подводящего провода 3 m Защита от перенапряжений нет Исполнение Корпус анодированный, серебристого цвета Количество разъемов cat 6 2 Количество розеток SCHUKO 3 Материал Алюминий Откидывающийся вверх нет Серия продукции Настольный блок Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет алюминиевый Размеры
Высота 121 mm Длина 235 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DB-1B3 D3S2K / 6116942 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС DB-1B3 D3S2K / 6116942 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DB-1B3 D3S2K / 6116942 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DB-1B3 D3S2K / 6116942 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Deskbox DB , 7.80MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский