- Описание продукта
-
Описание продуктаНатяжное устройство для фиксации монтажной колонны в области потолка. Область регулировки лежит в промежутке от 313 мм (базовая длина) до 480 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Материал Алюминий Не содержит галогенов да Размер 313x31 Серия продукции ISS Цвет алюминиевый Размеры
Высота 31 mm Длина 313 mm Ширина 31 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,3324 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3324 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSDV / 6290189 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSDV / 6290189 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSDV / 6290189 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский