Нивелирующий элемент для усиленной монтажной крышки

Артикул, номер 7409684 | EAN 4012196539093

19 mm
Описание продукта
Описание продукта
Благодаря нивелирующим элементам, разработанным для повышенных нагрузок, усиленную монтажную крышку можно устанавливать вровень со стяжкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для тяжелых нагрузок да
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер 135/170
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины стяжки макс. 170 mm
Толщины стяжки мин. 135 mm

Размеры

Высота 19 mm
Длина 128 mm
Размер L 120 mm
Ширина 19 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1004 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 4
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1004 кг CO2e / 4 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщины стяжки мин. Толщины стяжки макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG SL75 19 mm 75 mm 110 mm 7409680
1 т.е.
DUG SL105 19 mm 105 mm 140 mm 7409682
1 т.е.
DUG SL135 19 mm 135 mm 170 mm 7409684
1 т.е.
DUG SL165 19 mm 165 mm 200 mm 7409686
1 т.е.
DUG SL195 19 mm 195 mm 230 mm 7409688
1 т.е.
Загрузки

Техническая спецификация DUG SL135 / 7409684 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG SL135 / 7409684 , 0.13MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG SL135 / 7409684 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG SL135 / 7409684 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.