- Описание продукта
-
Описание продуктаБлагодаря нивелирующим элементам, разработанным для повышенных нагрузок, усиленную монтажную крышку можно устанавливать вровень со стяжкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для тяжелых нагрузок да Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер 195/230 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Толщины стяжки макс. 230 mm Толщины стяжки мин. 195 mm Размеры
Высота 19 mm Длина 188 mm Размер L 180 mm Ширина 19 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4907 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 4 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4907 кг CO2e / 4 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG SL195 / 7409688 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG SL195 / 7409688 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG SL195 / 7409688 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG SL195 / 7409688 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load system , 6.72MB , pdfИнструкции по монтажу Heavy-load cassettes, covers and height-adjustment units , 4.90MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский