Нивелирующий уголок для монтажа круглой кассетной рамки в коробку UGD250

Артикул, номер 7410552 | EAN 4012195432777

Описание продукта
Описание продукта
Нивелирующий уголок для монтажа регулируемых по высоте круглых кассет в соединительную розетку для подпольного монтажа UZD250.
Со всеми элементами, необходимыми для монтажа и регулирования.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Zulassungen VDE
Исполнение круглой формы
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Материал Сталь
Отсоединяемая крышка да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для монтажа в двойных полах нет
Подходит для монтажа в пустотных полах нет
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер h 94 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,9672 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,9672 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон регулирования мин. Диапазон регулирования макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
NW 250 RK 7410552
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация NW 250 RK / 7410552 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности NW 250 RK / 7410552 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия NW 250 RK / 7410552 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия NW 250 RK / 7410552 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.