- Описание продукта
-
Описание продуктаНивелирующий уголок для монтажа регулируемых по высоте круглых кассет в соединительную розетку для подпольного монтажа UZD350.
Со всеми элементами, необходимыми для монтажа и регулирования.
Нивелирующий уголок для монтажа регулируемых по высоте круглых кассет в соединительную розетку для подпольного монтажа UZD350.
Комплект содержит все детали, необходимые для монтажа круглой кассетной рамки номинального размера 9.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Исполнение круглой формы Конструкция для тяжелых нагрузок нет Материал Сталь Отсоединяемая крышка да Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер h 94 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,9694 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9694 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация NW 350 RK / 7410556 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности NW 350 RK / 7410556 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия NW 350 RK / 7410556 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия NW 350 RK / 7410556 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский