Опалубка для монтажа регулируемой кассетной рамки в мозаичном полу, номинальный размер 4

Артикул, номер 7404380 | EAN 4012196633937

Описание продукта
Описание продукта
Lined body, suitable for polishing, for the direct and jointless installation of height-adjustable cassettes, nominal size 4, into surface-finished screeds/terrazzo floorings. The casing is laid floatingly onto underfloor boxes with mounting lids of nominal size 4, closing the gaps between underfloor box and cassette frame. The protection cover made from aluminium sheet is put into the cassette frame as a dummy before the screed work is done and can be polished over with the screed or terrazzo.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота пола макс. 200 mm
Высота пола мин. 130 mm
Материал Сталь
Номинальный размер монтажных элементов 4
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 253x253x55
Серия продукции Включающий элемент SK, Terrazzo
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 55 mm
Длина 198 mm
Размер a 198 mm
Размер h 55 mm
Размер A 253 mm
Ширина 198 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,2323 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,2323 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SK RK4 7404380
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SK RK4 / 7404380 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности SK RK4 / 7404380 , 0.05MB , pdf

Декларация соответствия ЕС SK RK4 / 7404380 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SK RK4 / 7404380 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SK RK4 / 7404380 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу SKRK SKRKR , 5.67MB , pdf

Изображение продукта SK RK4 / 7404380, 54.95 kB, jpg

SK RK4 / 7404380
Загрузить