Перегородка GK-TW53

Артикул, номер 6113290 | EAN 4012196419685

6113290 / GK-TW53
2000 mm
53
Описание продукта
Описание продукта
Разделительная перегородка для монтажа в кабельных коробах Rapid 45-2 GK и GA при наличии разных уровней напряжения.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP40
Вид крепления Вставной
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Исполнение Одинарная
Коэффициент прочности IK08
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Подходит для высоты канала 53
Размер 38x13x2000
Серия продукции Rapid 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 38 mm
Длина 2000 mm
Ширина 10 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,302 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,302 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Подходит для высоты канала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-TW53 2000 mm 53 6113290
2 м
Загрузки

Техническая спецификация GK-TW53 / 6113290 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-TW53 / 6113290 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-TW53 / 6113290 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-TW53 / 6113290 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.