- Описание продукта
-
Описание продуктаУменьшает отверстие в бетонном основании FangFix с Ø 20 мм до Ø 16 мм. Подходит для установки изоляционных стержней GFK Ø 16 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Полиамид Посадка 16 mm Размер 16mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный Размеры
Высота 12 mm Длина 48 mm Размер Н 12 mm Размер B 24 mm Размер L 48 mm Ширина 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0125 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0125 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 RH-16 / 5408101 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 RH-16 / 5408101 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 RH-16 / 5408101 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский