Переходник / Концевик

Артикул, номер 7108109 | EAN 4012196241453

35 mm
Описание продукта
Описание продукта
Переходник для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2729 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2729 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 305 FS 50 mm 35 mm 7108052
1 Штук
RWEB 310 FS 100 mm 35 mm 7108109
1 Штук
RWEB 320 FS 200 mm 35 mm 7108206
1 Штук
RWEB 330 FS 300 mm 35 mm 7108311
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 310 FS / 7108109 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 310 FS / 7108109 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RWEB 310 FS / 7108109 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RWEB 310 FS / 7108109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 310 FS / 7108109 , 0.12MB , pdf

RWEB 310 FS / 7108109
Загрузить