- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7817 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7817 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 610 A2 / 7109814 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 610 A2 / 7109814 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 610 A2 / 7109814 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 610 A2 / 7109814 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский