Переходник / концевик

Артикул, номер 7109938 | EAN 4012196242351

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Ширина 24 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,524 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,524 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 610 A2 100 mm 60 mm 7109814
1 Штук
RWEB 615 A2 150 mm 60 mm 7109816
1 Штук
RWEB 620 A2 200 mm 60 mm 7109830
1 Штук
RWEB 630 A2 300 mm 60 mm 7109857
1 Штук
RWEB 640 A2 400 mm 60 mm 7109873
1 Штук
RWEB 650 A2 500 mm 60 mm 7109903
1 Штук
RWEB 660 A2 600 mm 60 mm 7109938
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 660 A2 / 7109938 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 660 A2 / 7109938 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 660 A2 / 7109938 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 660 A2 / 7109938 , 0.12MB , pdf

RWEB 660 A2 / 7109938
Загрузить