- Описание продукта
-
Описание продуктаРедукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 100 мм.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 100x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 4 in Высота 100 mm Размер B 200 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7484 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7484 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 1020 FS / 7111804 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F