Переходник/концевик 100 FS

Артикул, номер 7111808 | EAN 4012196341832

100 mm
Описание продукта
Описание продукта
Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 100 мм.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 100x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 4 in
Высота 100 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1947 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1947 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 1010 FS 100 mm 100 mm 7111802
1 Штук
RWEB 1020 FS 200 mm 100 mm 7111804
1 Штук
RWEB 1030 FS 300 mm 100 mm 7111806
1 Штук
RWEB 1040 FS 400 mm 100 mm 7111808
1 Штук
RWEB 1050 FS 500 mm 100 mm 7111810
1 Штук
RWEB 1060 FS 600 mm 100 mm 7111812
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 1040 FS / 7111808 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 1040 FS / 7111808 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 1040 FS / 7111808 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 1040 FS / 7111808 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

RWEB 1040 FS / 7111808
Загрузить