- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 150 mm Ширина 6 in Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6168 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6168 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 615 DD / 7106110 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 615 DD / 7106110 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 615 DD / 7106110 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 615 DD / 7106110 , 0.28MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский