Указание: Этот товар снят с производства.

Переходник / концевик

Артикул, номер 7106124 | EAN 4012196083930

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Переходник/Концевик для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна. В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x450
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 450 mm
Ширина 450 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 610 DD 100 mm 60 mm 7106106
1 Штук
RWEB 615 DD 150 mm 60 mm 7106110
1 Штук
RWEB 620 DD 200 mm 60 mm 7106114
1 Штук
RWEB 630 DD 300 mm 60 mm 7106118
1 Штук
RWEB 640 DD 400 mm 60 mm 7106122
1 Штук
RWEB 645 DD 450 mm 60 mm 7106124
1 Штук
RWEB 650 DD 500 mm 60 mm 7106126
1 Штук
RWEB 660 DD 600 mm 60 mm 7106130
1 Штук
RWEB 605 DD 50 mm 60 mm 7107145
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 645 DD / 7106124 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 645 DD / 7106124 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 645 DD / 7106124 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 645 DD / 7106124 , 0.13MB , pdf

RWEB 645 DD / 7106124
Загрузить