- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4214 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4214 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 310 DD / 7107013 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 310 DD / 7107013 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 310 DD / 7107013 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 310 DD / 7107013 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский