Переходник/концевик 35 DD

Артикул, номер 7107048 | EAN 4012196240197

35 mm
Описание продукта
Описание продукта
Переходник для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Начиная с высоты боковой стенки 150 мм имеется перфорация дна.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7052 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7052 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 310 DD 100 mm 35 mm 7107013
1 Штук
RWEB 320 DD 200 mm 35 mm 7107048
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 320 DD / 7107048 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 320 DD / 7107048 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 320 DD / 7107048 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 320 DD / 7107048 , 0.13MB , pdf

RWEB 320 DD / 7107048
Загрузить