- Описание продукта
-
Описание продуктаРедукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Переходник / Концевик для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 200 mm Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RWEB 620 FS RU / 7109613 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RWEB 620 FS RU / 7109613 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RWEB 620 FS RU / 7109613 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RWEB 620 FS RU / 7109613 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский