Переходник/концевик 60 FS

Артикул, номер 7109619 | EAN 4012196626274

60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Редукционный угол и концевая пластина для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Переходник / Концевик для кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
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
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 500 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RWEB 610 FS RU 200 mm 60 mm 7109611
1 Штук
RWEB 615 FS RU 250 mm 60 mm 7109612
1 Штук
RWEB 620 FS RU 300 mm 60 mm 7109613
1 Штук
RWEB 630 FS RU 400 mm 60 mm 7109615
1 Штук
RWEB 640 FS RU 500 mm 60 mm 7109617
1 Штук
RWEB 650 FS RU 600 mm 60 mm 7109619
1 Штук
RWEB 660 FS RU 700 mm 60 mm 7109621
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RWEB 650 FS RU / 7109619 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RWEB 650 FS RU / 7109619 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RWEB 650 FS RU / 7109619 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RWEB 650 FS RU / 7109619 , 0.13MB , pdf

RWEB 650 FS RU / 7109619
Загрузить