- Описание продукта
-
Описание продуктаПереходник от большего размера к меньшему, внешняя и внутренняя резьба Pg согласно DIN 40430.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид резьбы — внешняя резьба PG Вид резьбы — внутренняя резьба PG Длина резьбы 8 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Никелированный нет Размер PG11-PG7 Размер под ключ 22 Размер резьбы PG, внешний 11 Размер резьбы PG, внутренний 7 Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 8 mm Размер D 7,5 mm Размер E 24 mm Размер L2 6 mm Размер L3 9,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0285 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0285 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 107 R PG11- 7 PA / 2030705 , 0.33MB , pdfREACH Декларация соответствия 107 R PG11- 7 PA / 2030705 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 107 R PG11- 7 PA / 2030705 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский