Переходник от больших размеров к меньшим, резьба PG

Артикул, номер 2030748 | EAN 4012195434351

Описание продукта
Описание продукта
Переходник от большего размера к меньшему, внешняя и внутренняя резьба Pg согласно DIN 40430.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид резьбы — внешняя резьба PG
Вид резьбы — внутренняя резьба PG
Длина резьбы 10 mm
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Никелированный нет
Размер PG16-PG9
Размер под ключ 27
Размер резьбы PG, внешний 16
Размер резьбы PG, внутренний 9
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 10 mm
Размер D 9,5 mm
Размер E 29 mm
Размер L2 6 mm
Размер L3 10,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0332 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0332 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер резьбы PG, внешний Размер резьбы PG, внутренний Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
107 R PG11- 7 PA 11 7 22 2030705
50 Штук
107 R PG13- 9 PA 13,5 9 24 2030713
50 Штук
107 R PG16- 9 PA 16 9 27 2030748
50 Штук
107 R PG16-11 PA 16 11 27 2030756
50 Штук
107 R PG21-11 PA 21 11 32 2030764
50 Штук
107 R PG21-13 PA 21 13,5 32 2030772
50 Штук
107 R PG21-16 PA 21 16 32 2030780
50 Штук
107 R PG29-16 PA 29 16 40 2030799
50 Штук
107 R PG29-21 PA 29 21 39 2030802
25 Штук
107 R PG36-29 PA 36 29 50 2030810
25 Штук
107 R PG36-21 PA 36 21 50 2030829
25 Штук
107 R PG42-29 PA 42 29 55 2030837
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 107 R PG16- 9 PA / 2030748 , 0.33MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 107 R PG16- 9 PA / 2030748 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 107 R PG16- 9 PA / 2030748 , 0.13MB , pdf

107 R PG16- 9 PA / 2030748
Загрузить