- Описание продукта
-
Описание продуктаПерекладина CKD40 для кабельных лотков лестничного для больших нагрузок типа и стойки IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Прочность материала 2 mm Размер B654mm Размер Ш×В 2 x 40 x 22,5 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина шлица 18 mm Размеры
Высота 100 mm Длина 654 mm Ширина 654 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,2822 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,2822 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CKD 40 70 FT / 6008277 , 0.20MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС CKD 40 70 FT / 6008277 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия CKD 40 70 FT / 6008277 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CKD 40 70 FT / 6008277 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский