Перекладина CKD 40

Артикул, номер 6008285 | EAN 4012195612780

Описание продукта
Описание продукта
Перекладина CKD40 для кабельных лотков лестничного для больших нагрузок типа и стойки IS 8.

Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Прочность материала 2 mm
Размер B754mm
Размер Ш×В 2 x 40 x 22,5 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина шлица 18 mm

Размеры

Высота 100 mm
Длина 754 mm
Ширина 754 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,8783 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,8783 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
CKD 40 60 FT 554 mm 6008269
1 Штук
CKD 40 70 FT 654 mm 6008277
1 Штук
CKD 40 80 FT 754 mm 6008285
1 Штук
CKD 40 90 FT 854 mm 6008293
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация CKD 40 80 FT / 6008285 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС CKD 40 80 FT / 6008285 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия CKD 40 80 FT / 6008285 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия CKD 40 80 FT / 6008285 , 0.13MB , pdf

CKD 40 80 FT / 6008285
Загрузить