- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая перекладина для применения в кабельных лотках лестничного типа для больших нагрузок и в стойке IS 8.
Максимальная нагрузка на перекладину 250 кг.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Прочность материала 4 mm Размер B354mm Размер Ш×В 40 x 40 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 100 mm Длина 354 mm Ширина 354 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,8691 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8691 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WSK 40 40 FT / 6008046 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WSK 40 40 FT / 6008046 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия WSK 40 40 FT / 6008046 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WSK 40 40 FT / 6008046 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский