Перекладина WSK 40

Артикул, номер 6008097 | EAN 4012196007394

Описание продукта
Описание продукта
Угловая перекладина для применения в кабельных лотках лестничного типа для больших нагрузок и в стойке IS 8.

Максимальная нагрузка на перекладину 250 кг.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Прочность материала 4 mm
Размер B854mm
Размер Ш×В 40 x 40 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 100 mm
Длина 854 mm
Ширина 854 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,4627 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,4627 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WSK 40 40 FT 354 mm 6008046
1 Штук
WSK 40 50 FT 454 mm 6008054
1 Штук
WSK 40 60 FT 554 mm 6008062
1 Штук
WSK 40 70 FT 654 mm 6008070
1 Штук
WSK 40 80 FT 754 mm 6008089
1 Штук
WSK 40 90 FT 854 mm 6008097
1 Штук
WSK 40 100 FT 954 mm 6008100
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WSK 40 90 FT / 6008097 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WSK 40 90 FT / 6008097 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия WSK 40 90 FT / 6008097 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WSK 40 90 FT / 6008097 , 0.13MB , pdf

WSK 40 90 FT / 6008097
Загрузить