Переключатель со светодиодным элементом, 1/2 модуля

Артикул, номер 6120928 | EAN 4012196570843

Описание продукта
Описание продукта
Выключатель для освещения со светодиодом, 1-полюсный, 10 A, 250 V~, со штекерными клеммами.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.

  • Установка электротехнической экспертизы
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Вид подключения Переключатель с нейтральным положением
Высота 45 mm
Глубина 36 mm
Конструкция поверхности матовый
Контрольный свет да
Материал Поликарбонат
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 10 A
Освещение да
Поверхность для нанесения маркировки нет
Поле для маркировки нет
Размер 10 A, 250 V
Функция освещения Контроль и ориентация
Цвет цвет: черный; RAL 7021
Ширина 22 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Контрольный свет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WS-UB SWGR0.5 22 mm нет 6120922
1 Штук
WS-UKL SWGR0.5 22 mm да 6120928
1 Штук
WS-UB SWGR1 45 mm нет 6120934
1 Штук
WS-UKL SWGR1 45 mm да 6120940
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WS-UKL SWGR0.5 / 6120928 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WS-UKL SWGR0.5 / 6120928 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия WS-UKL SWGR0.5 / 6120928 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WS-UKL SWGR0.5 / 6120928 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.