- Описание продукта
-
Описание продуктаПереключатель 1-полюсный, 10 A, 250 V~, со штекерными клеммами.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45, Rapid 80, электромонтажных колоннах и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Вид подключения Переключатель с нейтральным положением Высота 45 mm Глубина 36 mm Конструкция поверхности матовый Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 10 A Освещение нет Поверхность для нанесения маркировки нет Поле для маркировки нет Размер 10 A, 250 V Цвет цвет: черный; RAL 7021 Ширина 22 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WS-UB SWGR0.5 / 6120922 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС WS-UB SWGR0.5 / 6120922 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия WS-UB SWGR0.5 / 6120922 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WS-UB SWGR0.5 / 6120922 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский