Перфорированная лента

Артикул, номер 6017371 | EAN 4012196326112

6017371 / OSG 20X3 FT
20x3
Описание продукта
Описание продукта
Согнутая перфорированная лента для создания углов и T-образных ответвлений.

В комплект поставки входит 4 фиксатора типа GSK 34.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Прибор для установки болтов
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 20x3
Размер 20x3
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7272 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7272 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OSG 20X3 FT 20x3 6017371
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OSG 20X3 FT / 6017371 , 0.11MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OSG 20X3 FT / 6017371 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OSG 20X3 FT / 6017371 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 8.36MB , pdf
Загрузить

OSG 20X3 FT / 6017371
Загрузить