- Описание продукта
-
Описание продуктаПерфорированная лента с продолговатыми отверстиями, в полосах.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
в связке 60 Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Размер 20x3x3000mm Размер 20 x 3 Размер отверстий 6,5 x 40 Серия продукции Монтажная лента Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 3000 mm Размер b 20 mm Размер е 40 mm Размер d 6,5 mm Размер t 3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0314 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0314 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OSS 20x3 3M FT / 1465767 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС OSS 20x3 3M FT / 1465767 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия OSS 20x3 3M FT / 1465767 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OSS 20x3 3M FT / 1465767 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский