Перфорированная лента

Артикул, номер 1465821 | EAN 4012195137832

3000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированная лента с продолговатыми отверстиями, в полосах.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

в связке 30
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 40x4x3000mm
Размер 40 x 4
Размер отверстий 8,5 x 70
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 3000 mm
Размер b 40 mm
Размер е 70 mm
Размер d 8,5 mm
Размер t 4 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,6341 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6341 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер Размер отверстий Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OSS 20x3 3M FT 3000 mm 20 x 3 6,5 x 40 1465767
60 м
OSS 30x3 3M FT 3000 mm 30 x 3 8,5 x 70 1465805
30 м
OSS 40x4 3M FT 3000 mm 40 x 4 8,5 x 70 1465821
30 м
Загрузки

Техническая спецификация OSS 40x4 3M FT / 1465821 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OSS 40x4 3M FT / 1465821 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия OSS 40x4 3M FT / 1465821 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OSS 40x4 3M FT / 1465821 , 0.12MB , pdf

OSS 40x4 3M FT / 1465821
Загрузить