Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаГофрированная перфорированная лента, в катушке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В держателе да в рулоне 10 Вид ленты гофрированный Диаметр отверстия 9 mm Исполнение Перфорированный Материал Сталь Перфорация круглой формы Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 26x1,2mm Размер 26 x 1,2 Размер III Размер b 26 mm Размер b1 17,2 mm Размер A 25 mm Размер d 9 mm С перфорацией да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 5062 III26 FS / 1475266 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 5062 III26 FS / 1475266 , 0.71MB , pdfREACH Декларация соответствия 5062 III26 FS / 1475266 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 5062 III26 FS / 1475266 , 0.12MB , pdf