Указание: Этот товар снят с производства.

Перфорированная монтажная лента с пластиковым покрытием

Артикул, номер 1473220 | EAN 4012195139393

1473220 / 5055 L PE I 14
14 x 3
5,2 mm
черный
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированная монтажная лента с полиэтиленовой пластиковой оболочкой.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
Технические данные

Технические характеристики

В держателе нет
в рулоне 10
Вид ленты Прямой
Диаметр отверстия 5,2 mm
Исполнение Перфорированный
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Перфорация круглой формы
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Размер 14x3mm
Размер I
Размер 14 x 3
С перфорацией да
Серия продукции Монтажная лента
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Размер b 12 mm
Размер b1 14 mm
Размер t1 (мм) 3 mm
Размер A 12 mm
Размер d 5,2 mm
Размер t 0,75 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер Диаметр отверстия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
5055 L PE I 14 14 x 3 5,2 mm черный 1473220
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 5055 L PE I 14 / 1473220 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 5055 L PE I 14 / 1473220 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 5055 L PE I 14 / 1473220 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 5055 L PE I 14 / 1473220 , 0.13MB , pdf

5055 L PE I 14 / 1473220
Загрузить