- Описание продукта
-
Описание продуктаПетля с метрической внутренней резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Длина резьбы 13 mm Материал Литье из цинкового сплава под давлением Метрическая резьба 6 Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6 Разрушающая нагрузка 1,15 kN Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Диаметр d 10 mm Размер b 6 mm Размер BØ 10 mm Размер D 22 mm Размер L 29 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0576 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0576 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2084 K M6 / 3463060 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2084 K M6 / 3463060 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 2084 K M6 / 3463060 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2084 K M6 / 3463060 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский