Петля

Артикул, номер 3463567 | EAN 4012195307211

1,15 kN
Описание продукта
Описание продукта
Петля с метрической внутренней резьбой.
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
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 6
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6
Разрушающая нагрузка 1,15 kN
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Диаметр d 15 mm
Размер b 6,8 mm
Размер BØ 12 mm
Размер D 28,6 mm
Размер L 37,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1047 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1047 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Разрушающая нагрузка Метрическая резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2084 M6 G 1,15 kN 6 3463567
100 Штук
2084 M8 G 1,15 kN 8 3463583
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2084 M6 G / 3463567 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 2084 M6 G / 3463567 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2084 M6 G / 3463567 , 0.13MB , pdf

2084 M6 G / 3463567
Загрузить