Плата VH для монтажа розетки CEE

Артикул, номер 6109838 | EAN 4012195125310

Описание продукта
Описание продукта
Плата с отверстием Ø 70 мм для монтаж розеток CEE 16/32 A с крепежным пазом 60 мм, с 4 крепежными болтами.

Максимальная комплектация:

максимум 2 розетки CEE 16/32 A в одном блоке питания VH-4,

максимум 4 розетки CEE 16/32 A в одном блоке питания VH-8.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка нет
Количество единиц 1
Конструкция отверстия круглой формы
Материал Полиамид
Монтажная техника CEE 60 x 60 мм
Не содержит галогенов да
Размер 95x95mm
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021

Размеры

Высота 94,5 mm
Ширина 94,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0876 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0876 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-P3 6109838
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-P3 / 6109838 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH-P3 / 6109838 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-P3 / 6109838 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта VH-P3 / 6109838, 36.17 kB, jpg

VH-P3 / 6109838
Загрузить