Плата VH глухая

Артикул, номер 6109842 | EAN 4012195125334

Описание продукта
Описание продукта
Плата для применения в качестве заглушки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления навинчиваемый
Глухая крышка да
Материал Полиамид
Монтажная техника Прочее
Не содержит галогенов да
Размер 95x95mm
Серия продукции HoverCube
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет рапсовый жёлтый; RAL 1021

Размеры

Высота 94,5 mm
Ширина 94,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1225 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1225 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
VH-P1 6109842
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация VH-P1 / 6109842 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия VH-P1 / 6109842 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия VH-P1 / 6109842 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта VH-P1 / 6109842, 29.47 kB, jpg

VH-P1 / 6109842
Загрузить